Sicherheitslaserscanner
microScan3 / microScan3 Core - PROFINET
MICS3-ACAZ90PZ1P03
1102624
Hinweis:
Der Systemstecker ist auf der Rückseite vormontiert. Er kann wahlweise auf der Rückseite oder auf der Unterseite montiert werden.
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Ersatzteile
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Ausführung | Sensor inklusive Systemstecker (auf der Rückseite vormontiert) |
Einsatzbereich | Indoor |
Schutzfeldreichweite | 9 m |
Warnfeldreichweite | 64 m |
Anzahl simultan überwachter Felder | ≤ 4 1) |
Anzahl Felder | 8 |
Anzahl Überwachungsfälle | 8 |
Scanwinkel | 275° |
Auflösung (konfigurierbar) | 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
Winkelauflösung | 0,1° |
Ansprechzeit | ≥ 115 ms |
Schutzfeldzuschlag | 100 mm |
Funktionen
Wiederanlaufsperre | ✔ |
Mehrfachauswertung | ✔ |
Überwachungsfallumschaltung | ✔ |
Simultane Überwachung | ✔ |
Statische Schutzfeldumschaltung | ✔ |
Sichere Konturerkennung | ✔ |
Kontur als Referenz | ✔ |
Integrierter Konfigurationsspeicher | ✔ |
Messdatenausgabe | Über Ethernet |
Schnittstellen
Anschlussart | | Spannungsversorgung | 1 x Stecker M12, 5-polig, L-codiert | Feldbus, industrielles Netzwerk | 2 x Dose RJ45 für Push-Pull-Stecker (Kupfer) |
|
Ausgänge | | OSSD-Paare | 0 | Sicherheitsausgänge über Netzwerk | 4 |
|
Art der Konfiguration | PC mit Safety Designer (Konfigurations- und Diagnosesoftware) |
Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle | USB 2.0, Mini-USB, Ethernet |
|
Feldbus, industrielles Netzwerk | PROFINET | Protokoll | PROFIsafe | Unterstützte Protokollversionen | PROFINET-Spezifikation V2.3 | | PROFIsafe-Profil gemäß Spezifikation V2.6.1 | | PROFIsafe-Profil gemäß Spezifikation V2.4 | GSDML | Gemäß GSDML-Spezifikation V2.33 | Zykluszeit | 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms … | Conformance | Conformance Class C | Netzwerkmanagement | SNMP | | MIB-2 | | LLDP gemäß IEEE 802.1AB | | MRP-Client-Unterstützung | Netload | Netload Class III gemäß Security Level 1 Test | Switch-Eigenschaften | 2-Port-Realtime-Switch konform zu IEEE 802 | Port-Eigenschaften | 100Base-TX | | Auto-Negotiation | | Auto-Crossover (MDIX) | | Auto-Polarity | Diagnosen | I&M-Datensätze 0 … 5 | | PROFINET-Alarme | Weitere Dienste | PROFIenergy | | F_iPar_CRC | | Azyklische Read-/Write-Dienste zur Kommunikation via TCI | | SNTP (Client und Server) | Weitere Schnittstellen | TCP/IP-Kommunikation über Port 9000 |
|
Anzeigeelemente | Grafisches Farbdisplay, LEDs |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III (EN 61140) |
Versorgungsspannung Uv | 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) |
Leistungsaufnahme | 7 W (ohne Ausgangslast) |
Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) | 112 mm x 163,1 mm x 111,1 mm (ohne Systemstecker) |
Gewicht | 1,65 kg |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | RAL 1021 (rapsgelb), RAL 9005 (schwarz) |
Material der Optikhaube | Polycarbonat |
Oberfläche der Optikhaube | Außenseite kratzhemmend beschichtet |
Umgebungsdaten
Schutzart | IP65 (IEC 60529) |
Fremdlichtunempfindlichkeit | ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) |
|
Betriebsumgebungstemperatur | –10 °C ... +50 °C |
Lagertemperatur | –25 °C ... +70 °C |
Schwingfestigkeit | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) |
|
Schockfestigkeit | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 | Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | Dauerschock | 100 m/s², 16 ms | | 150 m/s², 6 ms |
|
EMV | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 |
Sonstige Angaben
Lichtart | Gepulste Laserdiode |
Wellenlänge | 845 nm |
Detektierbarer Remissionsgrad | 1,8 % ... mehrere 1000 % |
Laserklasse | 1M (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1) |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27272705 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272705 |
eCl@ss 6.0 | 27272705 |
eCl@ss 6.2 | 27272705 |
eCl@ss 7.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.0 | 27272705 |
eCl@ss 8.1 | 27272705 |
eCl@ss 9.0 | 27272705 |
eCl@ss 10.0 | 27272705 |
eCl@ss 11.0 | 27272705 |
eCl@ss 12.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Anschlussbelegung Ethernet
Anschlussbelegung Spannungsversorgung
-
-
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.