Der robuste Sicherheits-Laserscanner – herausragend intelligent
- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitslaserscanner
- Sicherheitslaserscanner
- microScan3
- MICS3-ABAZ90PZ1
Sicherheitslaserscanner
microScan3 / microScan3 Core - PROFINET
MICS3-ABAZ90PZ1
1100407
Hinweis:
Ersatzsensor ohne Systemstecker; nur funktionsfähig in Kombination mit Systemstecker;
Ersatzsensor für 1100408
Ersatzsensor für 1100408
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Ersatzteile
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Ausführung Sensor ohne Systemstecker Einsatzbereich Indoor Schutzfeldreichweite 9 m Warnfeldreichweite 64 m Anzahl simultan überwachter Felder ≤ 4 1) Anzahl Felder 8 Anzahl Überwachungsfälle 8 Scanwinkel 275° Auflösung (konfigurierbar) 30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
150 mm
200 mm
Winkelauflösung 0,1° Ansprechzeit ≥ 115 ms Schutzfeldzuschlag 100 mm - 1) Schutz-, Warn- oder Konturerkennungsfelder.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
Typ Typ 3 (IEC 61496) Sicherheits-Integritätslevel SIL2 (IEC 61508) Kategorie Kategorie 3 (EN ISO 13849) Performance Level PL d (EN ISO 13849) PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde) 8,0 x 10-8 TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre (EN ISO 13849) Sicherer Zustand im Fehlerfall Die Sicherheitsausgänge über Netzwerk sind logisch 0.
- Funktionen
Wiederanlaufsperre ✔ Mehrfachauswertung ✔ Überwachungsfallumschaltung ✔ Simultane Überwachung ✔ Statische Schutzfeldumschaltung ✔ Sichere Konturerkennung ✔ Kontur als Referenz ✔ Integrierter Konfigurationsspeicher ✔ Messdatenausgabe Über Ethernet
- Schnittstellen
Anschlussart Spannungsversorgung 1 x Stecker M12, 4-polig, A-codiert Feldbus, industrielles Netzwerk 2 x Dose M12, 4-polig, D-codiert Ausgänge OSSD-Paare 0 Sicherheitsausgänge über Netzwerk 4 Art der Konfiguration PC mit Safety Designer (Konfigurations- und Diagnosesoftware) Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle USB 2.0, Mini-USB, Ethernet Feldbus, industrielles Netzwerk PROFINET Protokoll PROFIsafe Unterstützte Protokollversionen PROFINET-Spezifikation V2.3 PROFIsafe-Profil gemäß Spezifikation V2.6.1 PROFIsafe-Profil gemäß Spezifikation V2.4 GSDML Gemäß GSDML-Spezifikation V2.33 Zykluszeit 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms … Conformance Conformance Class C Netzwerkmanagement SNMP MIB-2 LLDP gemäß IEEE 802.1AB MRP-Client-Unterstützung Netload Netload Class III gemäß Security Level 1 Test Switch-Eigenschaften 2-Port-Realtime-Switch konform zu IEEE 802 Port-Eigenschaften 100Base-TX Auto-Negotiation Auto-Crossover (MDIX) Auto-Polarity Diagnosen I&M-Datensätze 0 … 5 PROFINET-Alarme Weitere Dienste PROFIenergy F_iPar_CRC Azyklische Read-/Write-Dienste zur Kommunikation via TCI SNTP (Client und Server) Weitere Schnittstellen TCP/IP-Kommunikation über Port 9000 Anzeigeelemente Grafisches Farbdisplay, LEDs
- Elektrische Daten
Schutzklasse III (EN 61140) Versorgungsspannung Uv 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Leistungsaufnahme 7 W (ohne Ausgangslast)
- Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) 112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm Gehäusematerial Aluminium Gehäusefarbe RAL 1021 (rapsgelb), RAL 9005 (schwarz) Material der Optikhaube Polycarbonat Oberfläche der Optikhaube Außenseite kratzhemmend beschichtet
- Umgebungsdaten
Schutzart IP65 (IEC 60529) Fremdlichtunempfindlichkeit ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) Betriebsumgebungstemperatur –10 °C ... +50 °C Lagertemperatur –25 °C ... +70 °C Schwingfestigkeit IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasse 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Schockfestigkeit IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasse 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Dauerschock 100 m/s², 16 ms 150 m/s², 6 ms EMV IEC 61496-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
- Sonstige Angaben
Lichtart Gepulste Laserdiode Wellenlänge 845 nm Detektierbarer Remissionsgrad 1,8 % ... mehrere 1000 % Laserklasse 1M (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1)
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-
-
-