Der robuste Sicherheits-Laserscanner – herausragend intelligent
- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitslaserscanner
- Sicherheitslaserscanner
- microScan3
- MICS3-ABAZ90EN1
Sicherheitslaserscanner
microScan3 / microScan3 Core - EtherCAT
MICS3-ABAZ90EN1
1108235
Hinweis:
Ersatzsensor ohne Systemstecker; nur funktionsfähig in Kombination mit Systemstecker;
Ersatzsensor für 1108234
Ersatzsensor für 1108234
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Ersatzteile
-
Apps
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Ausführung Sensor ohne Systemstecker Einsatzbereich Indoor Schutzfeldreichweite 9 m Warnfeldreichweite 64 m Anzahl simultan überwachter Felder ≤ 4 1) Anzahl Felder 8 Anzahl Überwachungsfälle 8 Scanwinkel 275° Auflösung (konfigurierbar) 30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
150 mm
200 mm
Winkelauflösung 0,1° Ansprechzeit ≥ 115 ms Schutzfeldzuschlag 100 mm - 1) Schutz-, Warn- oder Konturerkennungsfelder.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
Typ Typ 3 (IEC 61496) Sicherheits-Integritätslevel SIL2 (IEC 61508) Kategorie Kategorie 3 (EN ISO 13849) Performance Level PL d (EN ISO 13849) PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde) 8,0 x 10-8 TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre (EN ISO 13849) Sicherer Zustand im Fehlerfall Die Sicherheitsausgänge über Netzwerk sind logisch 0.
- Funktionen
Wiederanlaufsperre ✔ Mehrfachauswertung ✔ Überwachungsfallumschaltung ✔ Simultane Überwachung ✔ Statische Schutzfeldumschaltung ✔ Sichere Konturerkennung ✔ Kontur als Referenz ✔ Integrierter Konfigurationsspeicher ✔ Messdatenausgabe Über Ethernet
- Schnittstellen
Anschlussart Spannungsversorgung 1 x Stecker M12, 4-polig, A-codiert Datenschnittstelle 1 x Dose M12, 4-polig, D-codiert Feldbus, industrielles Netzwerk 2 x Dose M12, 4-polig, D-codiert Ausgänge OSSD-Paare 0 Sicherheitsausgänge über Netzwerk 4 Art der Konfiguration PC mit Safety Designer (Konfigurations- und Diagnosesoftware) Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle USB 2.0, Mini-USB Datenschnittstelle Art der Datenschnittstelle Ethernet für Datenausgabe, Konfiguration und Diagnose (XF3) Port-Eigenschaften 100Base-TX Auto-Negotiation Auto-Crossover (MDIX) Auto-Polarity Dienste Konfiguration und Diagnose mit dem Safety Designer Datenausgabe Zeitsynchronisation über SNTP Feldbus, industrielles Netzwerk EtherCAT® Protokoll FSoE (Safety over EtherCAT®) Zykluszeit ≥ 500 µs Port-Eigenschaften XF1: EtherCAT IN XF2: EtherCAT OUT Diagnosen Prozessdatenobjekte (PDOs) Servicedatenobjekte (SDOs) Weitere Dienste Ethernet over EtherCAT (EoE) für Konfiguration und Diagnose mit dem Safety Designer CAN Application Protocol over EtherCAT (CoE) Anzeigeelemente Grafisches Farbdisplay, LEDs
- Elektrische Daten
Schutzklasse III (EN 61140) Versorgungsspannung Uv 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Leistungsaufnahme 7 W (ohne Ausgangslast)
- Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) 112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm Gehäusematerial Aluminium Gehäusefarbe RAL 1021 (rapsgelb), RAL 9005 (schwarz) Material der Optikhaube Polycarbonat Oberfläche der Optikhaube Außenseite kratzhemmend beschichtet
- Umgebungsdaten
Schutzart IP65 (IEC 60529) Fremdlichtunempfindlichkeit ≤ 3.000 lx (IEC 61496-3) Betriebsumgebungstemperatur –10 °C ... +50 °C Lagertemperatur –25 °C ... +70 °C Schwingfestigkeit IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasse 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Schockfestigkeit IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3 Klasse 5M1 (IEC 60721-3-5) 3M4 (IEC TR 60721-4-3) Dauerschock 100 m/s², 16 ms 150 m/s², 6 ms EMV IEC 61496-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
- Sonstige Angaben
Lichtart Gepulste Laserdiode Wellenlänge 845 nm Detektierbarer Remissionsgrad 1,8 % ... mehrere 1000 % Laserklasse 1M (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1)
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-
-
-