Sicherheitslaserscanner
microScan3 / microScan3 Core - PROFINET

MICS3-ABAZ55PZ1
1100405
Hinweis: Ersatzsensor ohne Systemstecker; nur funktionsfähig in Kombination mit Systemstecker;
Ersatzsensor für 1100406
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      AusführungSensor ohne Systemstecker
      EinsatzbereichIndoor
      Schutzfeldreichweite5,5 m
      Warnfeldreichweite40 m
      Anzahl simultan überwachter Felder≤ 4 1)
      Anzahl Felder8
      Anzahl Überwachungsfälle8
      Scanwinkel275°
      Auflösung (konfigurierbar)

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      Winkelauflösung0,39°
      Ansprechzeit≥ 95 ms
      Schutzfeldzuschlag65 mm
      • 1) Schutz-, Warn- oder Konturerkennungsfelder.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      TypTyp 3 (IEC 61496)
      Sicherheits-IntegritätslevelSIL2 (IEC 61508)
      KategorieKategorie 3 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)8,0 x 10-8
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (EN ISO 13849)
      Sicherer Zustand im FehlerfallDie Sicherheitsausgänge über Netzwerk sind logisch 0.
    • Funktionen
      Wiederanlaufsperre
      Mehrfachauswertung
      Überwachungsfallumschaltung
      Simultane Überwachung
      Statische Schutzfeldumschaltung
      Sichere Konturerkennung
      Kontur als Referenz
      Integrierter Konfigurationsspeicher
      MessdatenausgabeÜber Ethernet
    • Schnittstellen
      Anschlussart
      Spannungsversorgung1 x Stecker M12, 4-polig, A-codiert
      Feldbus, industrielles Netzwerk2 x Dose M12, 4-polig, D-codiert
      Ausgänge
      OSSD-Paare0
      Sicherheitsausgänge über Netzwerk4
      Art der KonfigurationPC mit Safety Designer (Konfigurations- und Diagnosesoftware)
      Konfigurations- und DiagnoseschnittstelleUSB 2.0, Mini-USB, Ethernet
      Feldbus, industrielles NetzwerkPROFINET
      ProtokollPROFIsafe
      Unterstützte ProtokollversionenPROFINET-Spezifikation V2.3
      PROFIsafe-Profil gemäß Spezifikation V2.6.1
      PROFIsafe-Profil gemäß Spezifikation V2.4
      GSDMLGemäß GSDML-Spezifikation V2.33
      Zykluszeit1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms …
      ConformanceConformance Class C
      NetzwerkmanagementSNMP
      MIB-2
      LLDP gemäß IEEE 802.1AB
      MRP-Client-Unterstützung
      NetloadNetload Class III gemäß Security Level 1 Test
      Switch-Eigenschaften2-Port-Realtime-Switch konform zu IEEE 802
      Port-Eigenschaften100Base-TX
      Auto-Negotiation
      Auto-Crossover (MDIX)
      Auto-Polarity
      DiagnosenI&M-Datensätze 0 … 5
      PROFINET-Alarme
      Weitere DienstePROFIenergy
      F_iPar_CRC
      Azyklische Read-/Write-Dienste zur Kommunikation via TCI
      SNTP (Client und Server)
      Weitere SchnittstellenTCP/IP-Kommunikation über Port 9000
      AnzeigeelementeGrafisches Farbdisplay, LEDs
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (EN 61140)
      Versorgungsspannung Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Leistungsaufnahme7 W (ohne Ausgangslast)
    • Mechanische Daten
      Abmessungen (B x H x T)112 mm x 150,8 mm x 111,1 mm
      GehäusematerialAluminium
      GehäusefarbeRAL 1021 (rapsgelb), RAL 9005 (schwarz)
      Material der OptikhaubePolycarbonat
      Oberfläche der OptikhaubeAußenseite kratzhemmend beschichtet
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP65 (IEC 60529)
      Fremdlichtunempfindlichkeit≤ 3.000 lx (IEC 61496-3)
      Betriebsumgebungstemperatur–10 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      SchwingfestigkeitIEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasse5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      SchockfestigkeitIEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      Klasse5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      Dauerschock100 m/s², 16 ms
      150 m/s², 6 ms
      EMV

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-4

    • Sonstige Angaben
      LichtartGepulste Laserdiode
      Wellenlänge845 nm
      Detektierbarer Remissionsgrad1,8 % ... mehrere 1000 %
      Laserklasse1M (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1)
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027272705
      eCl@ss 5.1.427272705
      eCl@ss 6.027272705
      eCl@ss 6.227272705
      eCl@ss 7.027272705
      eCl@ss 8.027272705
      eCl@ss 8.127272705
      eCl@ss 9.027272705
      eCl@ss 10.027272705
      eCl@ss 11.027272705
      eCl@ss 12.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    MICS3-ABAZ55PZ1
    Anschlussbelegung Ethernet
    MICS3-ABAZ55PZ1
    Anschlussbelegung Spannungsversorgung

Der robuste Sicherheits-Laserscanner – herausragend intelligent

Produktfamilie microScan3 im Überblick