Übersicht
Laserpräzision für kleinste und transparente Objekte
Höchste Performance bei der Lösung anspruchsvoller Detektionsaufgaben von winzigen Objekten: Die Miniatur-Produktfamilie W4SL-3 mit präzisem Laserlichtfleck setzt neue Maßstäbe durch hohe optische Eigenlichtsicherheit gegen ungewollte Hintergrundreflexionen und Fremdlichtsicherheit auch bei modernen Energiesparlampen. Die Kombination aus neuster SICK-spezifischer Laser- und ASIC-Technologie reduziert Fehlschaltungen und somit Maschinenstillstände. Das reduziert die Variantenvielfalt und spart Lagerhaltungskosten. Weiterhin bieten die Lichtschranken eine IO-Link-Schnittstelle, sodass u. a. erste Diagnosen zur Anlagenperformance durchgeführt werden können. Außerdem erlaubt IO-Link Zusatzfunktionen, z. B. können Zähler direkt in den Sensor integriert werden. Aufwendige Programmierungen in der Steuerung entfallen.
Auf einen Blick
- Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1
- Per Teach-in-Taste umschaltbar zwischen Erkennung von transparenten und nicht transparenten Objekten
- Schaltabstände von 25 mm bis 60 m
- Neuste SICK-spezifische ASIC- und Lasertechnologie mit zweiter Sende-LED für hervorragende Hintergrundausblendung und Fremdlichtsicherheit
- Einstellung wahlweise über Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung oder IO-Link