G2 Flat ist eine Miniatur-Lichtschranke für den Einsatz in besonders kompakten Anlagen und Robotiksystemen. Mit einer leistungsstarken Hintergrundausblendung (HGA) erkennt der Sensor Objekte bereits bei einer Entfernung von 8 mm zuverlässig – nahezu unabhängig von Objektgröße und -oberfläche. Daher ist er hervorragend für unterschiedlichste Aufgaben in Anlagen mit engem Bauraum geeignet und eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Miniaturisierung in der Industrie. Integration und Handhabung des Sensors sind denkbar einfach. Als eine der kleinsten Lichtschranken-Produktfamilien von SICK ist G2 Flat für die industrielle Automation die smarte Applikationslösung im Miniaturformat.
Auf einen Blick
Ultraflaches Gehäuse für sehr enge Bauräume
HGA: Objekterkennung ab einer Entfernung von 8 mm
Detektion von Objekten ab 0,1 mm Größe
Zuverlässige Erkennung von tiefschwarzen, spiegelnden, transparenten und glänzenden Objekten
PinPoint-LED
VISTAL®-Gehäuse, Montageplatten aus Stahl
Individuell an OEM-Anforderungen anpassbar
Vorteile
Sehr hohe Leistung für Miniaturanlagen
Das Miniaturgehäuse des G2 Flat ermöglicht die Entwicklung neuer, noch kompakterer Anlagendesigns – ohne auf eine leistungsstarke Detektion zu verzichten. Der Sensor lässt sich problemlos in sehr kleine Spalten und enge Bauräume integrieren. Damit sind der zuverlässigen Objekterkennung bei der Förderung von Kleinteilen in der Logistik oder in Robotiksystemen kaum Grenzen gesetzt.
Durch zuverlässige Hintergrundausblendung erkennt G2 Flat Objekte bereits bei einer Entfernung von 8 mm
Sehr hohe Detektionsgenauigkeit bei tiefschwarzen, spiegelnden, transparenten und glänzenden Objektoberflächen
Detektiert problemlos auch sehr kleine Objekte bis 0,1 mm Größe (bei HGA) oder 0,2 mm Größe (bei der Einweg-Lichtschranke)
Nahezu grenzenloses Maschinendesign: Der G2 Flat eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Miniaturanlagen und Robotiksystemen. Dabei lässt sich der Sensor flexibel an individuelle OEM-Anforderungen anpassen.
Raffinesse durch Einfachheit
Zur einfachen und unkomplizierten Nutzung von Miniatursensoren in kompakten Maschinen- und Anlagenkonstruktionen hat SICK den G2 Flat entwickelt. Die Sensoren sind flexibel in der Montage, können als Einweg-Lichtschranke problemlos in direkter Nähe zueinander verbaut werden und sind dank typabhängiger Tastbereiche vielseitig einsetzbar. Durch das robuste Design sind die Sensoren besonders wartungsarm, langlebig und sorgen für dauerhaft zuverlässige Detektionsergebnisse.
Hart im Nehmen, komfortabel im Handling
Platzsparende Bauweise für eine einfache Installation in sehr engen Bauräumen
Leichte Unterscheidung von Sender und Empfänger anhand der verschiedenfarbigen Leitungen und Laserbeschriftungen
Sehr hohe Robustheit dank belastbarem VISTAL®-Gehäuse. Schnelle und einfache Montage durch M2 Montageplatten aus Stahl mit Abstandshalter für die rückseitige Montage. Befestigungsschraube bündig mit dem Sensor.
Flexibel im Einsatz: Der G2 Flat ist dank seines robusten Designs und seiner zahlreichen Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Applikationsumgebungen geeignet