Absolut-Encoder
AFS/AFM60 Ethernet

Intelligent, leistungsstark, präzise

Ihr Nutzen

  • Hohe Auflösung und Messgenauigkeit ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen
  • Anwendungsspezifische Lösungen dank vielfältiger mechanischer Schnittstellen
  • Intelligente Diagnosefunktionen zur Steigerung der Verfügbarkeit der Gesamtanlage
  • Einfache Installation durch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten und Funktionsbausteine (typabhängig)
  • Volle Skalierbarkeit für binäre, nichtbinäre und nichtganzzahlige Auflösungen dank Rundachsfunktion
  • Kompaktes und kosteneffizientes Design
  • Integrierter Webserver für einfache Parametrierung ohne spezifisches Schnittstellen-Know-how (typabhängig)

Übersicht

Intelligent, leistungsstark, präzise

Die hochauflösenden Absolut-Encoder AFS/AFM60 Ethernet erfassen präzise Absolutposition und Geschwindigkeit. Umfangreiche intelligente Funktionen zur Diagnose von Parametern wie Temperatur oder Betriebsdauer und zur Früherkennung von Fehlern erhöhen die Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten wie z. B. die Änderung der Auflösung vereinfachen die Installation und ermöglichen eine kundespezifische Anpassung an die jeweilige Applikation. Für die Encoder mit PROFINET- und EtherNet/IP™-Schnittstelle bietet SICK Funktionsbausteine, AFS/AFM60 EtherNet/IP™ verfügen zusätzlich über einen aktiven Webserver. Durch das kompakte Design eignen sich die Absolut-Encoder AFS/AFM60 Ethernet auch zum Einbau bei wenig Platz.

Auf einen Blick
  • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60) bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
  • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
  • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
  • Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Rundachsfunktionalität
  • Diagnosefunktionen
  • Statusanzeige über 5 LEDs

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Encoder AusführungMultiturn / Singleturn
    Wellenart

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Wellendurchmesser
    Vollwelle, Servoflansch6 mm
    Vollwelle, Klemmflansch10 mm
    10 mm rund
    3/8″ rund
    3/8″
    Aufsteckhohlwelle12 mm
    8 mm
    3/8″
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    1/4"
    5/8″
    Anschlussart

    Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial

    Dose, 2x, M12, 4-polig, axial

    Kommunikationsschnittstelle

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    PROFINET

    Kommunikationsschnittstelle DetailCoE (CAN over EtherCAT®)
    Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar262.144 (18 bit)
    EtherNet/IP™, programmierbar262.144 (18 bit)
    PROFINET, programmierbar262.144 (18 bit)
    Auflösung max. (Schrittzahl pro Umdrehung x Anzahl Umdrehungen)
    EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    EtherNet/IP™, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    PROFINET, programmierbar18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    Programmierbar/Parametrierbar

    Über SPS-Engineering-Tool

    Über Webserver

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads