Übersicht
Ultraschall-Gaszähler für Upstream-Anwendungen
Der innovative Gasdurchflusszähler FLOWSIC600 DRU für Upstream-Applikationen basiert auf dem FLOWSIC600. Mit einer Messbereichsspanne von bis zu 150:11 erfasst das FLOWSIC600 DRU auch Durchflussbereiche, für die bisher mehrere Messblenden erforderlich waren. Geringe Fertigungstoleranzen und nassgastolerante Ultraschallsensoren gewährleisten eine dauerhaft geringe Messunsicherheit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. SICK ermöglicht damit den Wegfall einer sonst üblichen, kostenintensiven Hochdruck-Durchflusskalibrierung. Das FLOWSIC600 DRU ermöglicht Echtzeitdiagnose von Gerät und Prozess und ist dabei nahezu wartungsfrei - selbst bei hohen Flüssigkeitsbeladungen.
1 Bei einer Durchflussgeschwindigkeit von weniger als 0,9 m/s zunehmende Messunsicherheit.
Auf einen Blick
- Hohe Messbereichsspanne deckt den Messbereich mehrerer Blendenmessungen ab
- Hochgenau gefertigtes 10D Einlaufrohrstück inklusive
- Genauigkeit von ± 1 % - ohne Hochdruckdurchflusskalibrierung
- Ferndiagnosefähig
- Auslegung für Nassgasapplikationen
- Neues Diagnosefeature - Wetgas-Detection
- Wartungsarm