Gefahrstellenabsicherung an einer 3D-Laserschneideanlage

In einer 3D-Laserschneideanlage werden zuvor umgeformte Blechteile bearbeitet. Werker entnehmen im Rotationswechsler die fertigen Teile und legen neu zu bearbeitende Werkstücke ein. Ein Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 sichert den Zugang zum Gefahrbereich ab. Mit einer Auflösung von 14 mm und einer Reichweite von typisch 20 m kann das Schutzfeld mit Umlenkspiegeln individuell angepasst werden. Damit lassen sich der Mindestabstand zur Gefahrstelle und der Platzbedarf für die Schutzeinrichtung optimieren. Mehrere LEDs an Sender und Empfänger zeigen den Status des deTec4 zu jeder Zeit an. Als Hintertretschutz dient ein Sicherheits-Laserscanner, z. B. ein microScan3. Die sicherheitsgerichtete Auswertung erfolgt durch die Sicherheits-Steuerung Flexi Soft. Verlässt nach dem Entnahme- und Einlegevorgang ein Werker die Schutzfelder von deTec4 und microScan3, wird die Anlage automatisch gestartet. Eine Wiederanlaufsperre ist in diesem Fall nicht nötig. Das steigert die Produktivität.