Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Safe Robotics Area Protection ist ein Sicherheitssystem für das Absichern kooperativer Roboterapplikationen. Das System sorgt für einen sicheren freien Zutritt der Werker in den Gefahrbereich der Roboter. Dadurch werden die Arbeitsabläufe optimiert. Möglich ist dies durch die einfache Anpassung der Feldsätze des Sicherheits-Laserscanners an die Erfordernisse des jeweiligen Fertigungsprozessschrittes. Der Roboter reduziert die Geschwindigkeit bei Annäherung des Werkers abhängig von dessen Entfernung. Eine zweistufige Reduktion oder Erhöhung der Robotergeschwindigkeit verringert Stillstandszeiten und führt zu höherer Produktivität.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr