Bahnbreitenmessung und Bahnkantenmessung in der Reifenindustrie
Bei der Reifenherstellung ermöglicht das Automatisierungs-Lichtgitter MLG-2 WebChecker die präzise Breitenmessung und Bahnkantenregelung von bis zu fünf parallel laufenden Gummibahnen. Je nach Reifen werden unterschiedlich breite Gummibänder auf die Reifenabwicklung aufgebracht. Der MLG-2 WebChecker prüft, ob die richtige Anzahl der verschiedenen Bänder an der vorgesehenen Position nach dem Extruder eingesetzt wurde. Fehlt ein Band oder ist es zu breit, wird die Maschine gestoppt. Befinden sich die Bänder in falscher Position, wird dies korrigiert. Zudem werden Materialdefekte sowie deren Position zuverlässig erkannt und Umrüstzeiten auf ein Minimum reduziert, da eine mechanische Neuausrichtung entfällt.