- Startseite
- Branchen
- Produktionslogistik
- Materiallagerung
- Intelligentes Regal
- IT-Integration
- Datenintegration und -visualisierung am intelligenten Regal
- Startseite
- Branchen
- Produktionslogistik
- Materiallagerung
- Intelligentes Regal
- IT-Integration
- Datenintegration und -visualisierung am intelligenten Regal
Datenintegration und -visualisierung am intelligenten Regal
Intelligente Regalsysteme gleichen Materialbewegungen und Lagerbestand auf der Feldebene mit Transportaufträgen in MES- und ERP-Systemen ab. Sensordaten zur Materialidentifikation und Regalfachbelegung müssen zuvor gesammelt und fusioniert werden. Das Sensor Integration Display SID dient als programmierbare Mensch-Maschine-Schnittstelle sowohl zur Datenintegration als auch zur Visualisierung der Daten direkt am Regal.
-
Folgende Produktfamilien können eingesetzt werdensmALL-IN-ONE
- Äußerst kleine Bauform
- Reichweite bis 0,5 m
- Anschlussmöglichkeit für Trigger-Sensoren
- Flexibles Schnittstellenkonzept (z. B. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link-Master))
- Integrierte Antenne und Datenaufbereitung
- Konfiguration über SOPAS ET
- Ethernetbasierte Varianten: SICK-AppSpace-fähig
- Robuste Bauart (IP67)
Flexible Visualisierungslösung für einfache und komplexe Sensorapplikationen- Programmierbare und konfigurierbare Mensch-Maschine-Schnittstelle
- Lüfterloses System mit kapazitivem Multi-Touch-Display und PC in kompaktem Gehäuse
- Zwei integrierte Ethernetschnittstellen, je nach Variante weitere Schnittstellen
- Ausgewählte Software vorinstalliert
- Robust für Einsätze in industrieller Umgebung
Der Kleine für Miniaturcodes und noch viel mehr- Leistungsstarker DPM-Codeleser
- Kompakte Bauform
- Sekundenschnelle Snap-in-Montage
- Millimetergenaue, stufenlose Fokuseinstellung von 50 bis 300 mm
- Steuerbare Mehrfarbenbeleuchtung mit optionalem Polfilter
- Lupeneffekt zur Erfassung kleinster Codes
- Einfaches Auto-Set-up
- Integrierte Laserabstandsmessung (ToF)
-
Folgende Produkte können eingesetzt werden2D-LiDAR-SensorenTiM
- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Leitung mit 12-poligem M12-Stecker (0,3 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Ethernet“, Leitung, mit Stecker RJ45 (1 m), 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-adrige Leitung mit offenem Ende (1 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
DetailsJetzt vergleichenSicherheitslaserscannerTiM-S- Einsatzgebiet: Indoor
- Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m, bei >90 % Remission
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 3 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 1
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
- Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 1
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
- Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
DetailsJetzt vergleichen