Messung des Gasverbrauchs auf LNG-Tankschiffen

LNG-Tankschiffe nutzen ihre Fracht auch als Treibstoff für die Gasmotoren an Bord. Der interne Gasverbrauch senkt den Gesamtwert der Schiffsladung. Daher ist häufig eine eichpflichtige hochpräzise Durchflussmessung in der den Motoren vorgeschalteten Brenngasaufbereitungsanlage erforderlich. Der Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600-XT hat keine mechanisch betriebenen Teile und eignet sich daher ideal für den Einsatz auf Schiffen oder schwimmenden Anlagen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Gaszähler für eichpflichtigen Verkehr und Prozessanwendungen
    • Hocheffiziente Ultraschallwandler – bis zu Gastemperaturen von 280 °C und -drücken bis zu 450 barg
    • Direktes Pfadlayout
    • Intelligente Selbstdiagnose
    • Kompakte und robuste Bauform
    • Integriertes Logbuch und Datenlogger
    • Großer Messbereich 1:120
    • Bidirektionale Messung
    • Geringer Energieverbrauch: <1W