Messung der verkauften Gasmenge

Nach der Wiederverdampfung wird das Gas an Transportunternehmen verkauft, die das Produkt zum Markt befördern. An den eichpflichtigen Verkehrspunkten müssen entsprechend der gesetzlichen oder zwischen den Handelspartnern vereinbarten Bestimmungen Messungen durchgeführt werden. Große Gasmengen sind mit enormen Geldbeträgen verbunden und selbst ein kleiner Fehler kann hohe Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Der Gaszähler FLOWSIC600-XT mit bis zu acht Messpfaden bietet für eichpflichtige Gasmessungen eine sehr hohe Genauigkeit.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    The perfect match
    • Anwenderfreundliche Produktfamilie
    • Automatische Korrektur von Druck- und Temperatureinflüssen
    • Verfügbar unter allen Betriebsbedingungen
    • PowerIn Technology™ für einen sicheren Back-up-Betrieb
    • Intelligenten Applikationsdiagnose mit i-diagnostics™
    • Erweiterbar mit Flowcomputern per Connect-and-go
    Zuverlässige Komplettlösung für fiskale Messungen
    • Voll kalibriertes Metering Skid
    • Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten, inklusive Gasanalysator, Gaschromatograf und Überwachungscomputer
    • Nahtlose Integration des Flowcomputer Flow-X von SICK
    • Erhältlich von Class 150 bis Class 2500
    • Modulares Design
    Modulare Lösung für fiskale Messungen
    • Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
    • Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
    • Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
    • Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
    • Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X von SICK