Kompakte Palettierapplikationen

Die Kombination aus Sicherheitssensoren, z. B. aus Sicherheits-Laserscannern und einer Sicherheitssteuerung, ermöglicht einen offenen und trotzdem sicheren Zugang zur Maschine bei optimaler Raumnutzung. Durch diese Absicherung kann der Werker im laufenden Betrieb eine Palette ohne mechanische Schutzvorrichtungen positionieren, während der Roboter mit sicher reduzierter Geschwindigkeit weiterarbeitet. Die horizontale Absicherung durch den Sicherheits-Laserscanner ermöglicht stufenweises Reduzieren der Robotergeschwindigkeit bis hin zu seinem Stopp – und seinen automatischen Wiederanlauf, sobald der Werker den Gefahrbereich wieder verlassen hat. Nur die vertikale Absicherung durch den Sicherheits-Lichtvorhang führt bei einer Verletzung des Schutzfelds zu einem sicheren Roboterstopp.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
    • Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
    • Speicherung der Konfiguration im Systemstecker
    • Sichere Steuerungsvernetzung mit Flexi Line
    • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
    • Sichere Antriebsüberwachung
    • Sichere Analogwertüberwachung
    • Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Kleiner RFID-Sicherheitsschalter zur Türüberwachung mit Manipulationsschutz
    • Ansprechbereich bis 14 mm
    • Kleines Gehäuse mit flexiblen Montagemöglichkeiten
    • Aktivierung des Sensors von drei Seiten möglich
    • Vier verschiedene Betätiger verfügbar
    • Universell codierte, eindeutig codierte und permanent codierte Sensoren
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Sichere Reihenschaltung von bis zu 30 Sensoren möglich
    Weil wir Sicherheit weiterdenken
    • NFC-Diagnose und Smartphone-App
    • Diagnose und Automatisierung über IO-Link
    • Objektmusterdetektion mit Smart Box Detection
    • 2-Signal-Muting
    • Intelligenter Hintertretschutz
    • Konfiguration aller Funktionen ohne Software
    • Reduzierte Auflösung: 1 oder 2 Strahlen
    • Verschiedene Schutzarten sowie Varianten für explosionsgefährdete Bereiche
    Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
    • Ultrakompakte Bauweise
    • 1 m, 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
    • Scanwinkel 270°
    • 1 Feldsatz
    • Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
    • Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
    • Integrierte Schützkontrolle (EDM)
    • Einfach konfigurierbare Felder und Funktionen