Messung der Tablarneigung im vertikalen Lagersystem

Neigungssensoren sorgen im vertikalen Lagersystem für reibungslose Einlagerungen und beugen mechanischen Schäden vor. Die Sensoren messen die Neigung von Tablaren und erkennen deren einseitige und ungleichmäßige Beladung zuverlässig. Weiterer Vorteil: Neigungssensoren lassen sich selbst bei wenig Platz optimal einbauen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der robuste Allrounder für die Neigungsmessung
    • Messbereich von bis zu 360° (1-achsig) oder bis zu ±90° (2-achsig)
    • Verschleißfreie MEMS-Technologie für dauerhaft hohe Präzision und Signalgüte
    • Messgenauigkeit ±0,25°
    • Analogschnittstellen 0 … 10 V und 4 … 20 mA verfügbar oder kundenspezifisch anpassbar
    • Schutzarten IP66, IP68 und IP69K
    • Preset-Funktion zum Nullsetzen bei Einbau