Druckluftverbrauchsmessung in der Produktion

Der thermische Durchflussmesser FTMg misst Durchfluss, Temperatur sowie den Prozessdruck in Druckluftsystemen. Einsatzorte sind die zentrale Drucklufterzeugung, das Versorgungsnetz sowie die angebundenen Maschinen. Internes Datenlogging über einen Zeitraum von sieben Tagen und die integrierte statistische Auswertung helfen dabei, Leckagen im Druckluftsystem aufzuspüren. Alle Messdaten lassen sich über IO-Link oder mit Schaltsignalen und analogen Signalen übertragen. Zudem ermöglicht Power over Ethernet (Kommunikation mit OPC UA) die einfache webbasierte Anbindung zu einem Computer oder einer Cloud, um den Energieverbrauch transparent zu machen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Durchflusssensor mit Energiemessung
    • Misst Druckluft und nicht korrosive Gase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd und Stickstoff
    • Visualisierung des Druckluftverbrauchs über Monitoring App FTMg von SICK
    • Messung von Gasdurchfluss, -temperatur, Prozessdruck und Energieverbrauch mit nur einem Sensor
    • Geringer Druckverlust
    • Hohe Messdynamik für Zylinder- und Leckageüberwachung