Gasdurchflussmessung im Schornstein

Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräte werden häufig in Schornsteinen eingesetzt, um die Massenemissionen von Verbrennungsquellen zu bestimmen. Das Volumenstrom-Messgerät FLOWSIC100 M-AC ist ideal für Kamine mit mittlerem Durchmesser und liefert hochpräzise Messungen, um die strengen Vorschriften zum Umweltschutz zu erfüllen. Das FLOWSIC100 M-AC verfügt über eine interne Luftkühlung der Sensorköpfe und ermöglicht so den Einsatz des präzisen Ultraschall Messprinzips bei Temperaturen von bis zu 450 °C. Das Gerät besteht aus Sende- und Empfangseinheit und der Steuereinheit MCU. Die Steuereinheit MCU ermöglicht die Signaleingabe und -ausgabe, die Verrechnung mit Bezugsgrößen sowie die Bedienung über die benutzerfreundliche Schnittstelle.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Volumenstrommessgeräte zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung
    • Robuste Titanwandler für hohe Gerätehaltbarkeit
    • Korrosionsbeständiges Material für den Einsatz in aggressiven Gasen (Option)
    • Integrale Messung über den Kanaldurchmesser bei Versionen H, M und S
    • Lanzenversion PR für kostensparenden, einseitigen Anbau am Kanal
    • Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest