Eichpflichtiger Verkehr von Gas
Die Überwachung des Erdgasstroms zum Kraftwerk ist sowohl für die Messung des eichpflichtigen Verkehrs von Gas als auch für kraftwerksinterne Messungen und Abrechnungsvorgänge von Bedeutung. Der FLOWSIC600-XT ist ein Ultraschall-Gaszähler für hochpräzise Messungen. Der FLOWSIC600-XT 2plex vereint einen Gaszähler für eichpflichtige Anwendungen (4 Messpfade) mit einem Gerät für Vergleichsmessungen (1 Messpfad) in einem einzigen Gehäuse. Durch das direkte Pfadlayout ist der Gaszähler vor Verschmutzung geschützt. Dies verleiht dem Gerät langfristige Stabilität und Präzision.