Kollisionsvermeidung für Last-Mile-Autonomous-Delivery-Roboter im Außenbereich

Mobile Last-Mile-Autonomous-Delivery-Roboter fahren von einem Logistikzentrum bis an die Tür des Empfängers, um Post und Pakete zu liefern oder abzuholen. Der Sicherheitslaserscanner outdoorScan3 erkennt Hindernisse und Personen im Fahrweg. Der 2D-LiDAR-Sensor TiM1xx verhindert Kollisionen mit Objekten oberhalb der Scanebene des Sicherheitslaserscanners.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der Sicherheitslaserscanner für die Automatisierung im Außenbereich
    • Zertifiziert nach ISO 13849 und IEC 62998 für Personenschutz im Innen- und Außenbereich
    • Scantechnologie outdoor safeHDDM®
    • Modulares Zubehör für hohe Performance
    • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
    • Diagnose mit Safety Designer und Monitoring-App
    • Geschwindigkeitsanpassung mit AGV Dynamic Weather Assist
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 3 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück