Verriegelung von Schutztüren und -klappen

Die robuste Sicherheitszuhaltung flexLock verriegelt Schutztüren und -klappen. Das Eingreifen in Maschinen oder der Zutritt zu Anlagen während laufendem Fertigungsprozess wird so verhindert. Das ermöglicht effizienten und sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen und verhindert ungewollte Maschinen- bzw. Anlagenstillstände. Durch RFID-Technologie, mit deren Hilfe der Betätiger der flexLock überwacht wird, bietet die Sicherheitszuhaltung zudem einen hohen Manipulationsschutz.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    RFID-überwachte Sicherheitszuhaltung mit 180°-Betätigungsradius
    • Innovatives Design: offener Zuhaltungskopf mit 180°-Betätigungsradius, abgerundetes Gehäuse, helle LEDs (von drei Seiten sichtbar)
    • PL e für die Tür- und Zuhaltungsüberwachung mit wahlweise geringer oder hoher Codierung
    • Schutzart IP67 und IP69K
    • Hohe Zuhaltekraft: bis 3150 N
    • Flexibler Betätiger für hohe Versatztoleranz