Intelligente Zugangsabsicherung an der CNC-Bearbeitungsmaschine
In einer Reihenschaltung installierte Sicherheits-Lichtvorhänge deTec4 sichern den Zugang zur CNC-Bearbeitungsmaschine intelligent ab. Während des Maschinenbetriebs ist der horizontal angebrachte Sicherheits-Lichtvorhang inaktiv geschaltet. Herabfallende Holzspäne beeinflussen somit nicht die Sicherheitsfunktion. Hierdurch ist eine hohe Maschinenverfügbarkeit sichergestellt. Nähert sich jedoch ein Bediener der Maschine, unterbricht er die Lichtstrahlen des vertikal angebrachten Lichtvorhangs. Gleichzeitig wird der horizontal angebrachte Sicherheits-Lichtvorhang aktiviert und ein Maschinenstillstand ausgelöst. Es wird nun überwacht, ob sich ein Bediener im maschinennahen Umfeld befindet.