Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Automatisch werden dem Palettierer über (Doppel-)Gurtförderer Tray-Stapel zugeführt. Ein Sicherheits-Lichtvorhang miniTwin sichert dabei den Zugang zur Förderstrecke zuverlässig ab. Vorteile des miniTwin sind seine Blindzonenfreiheit und die verschiedenen Halterungen, die eine schnelle und einfache Montage ermöglichen. Zur Unterscheidung zwischen Mensch und Material wird die Muting-Funktion im Zusammenspiel zwischen Lichtvorhang und der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft genutzt. Eine flexible Ein- und Ausfahrüberwachung wird mit vier Muting-Sensoren realisiert.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung