Detektion am Rundspeichertisch

Rundspeichertische dienen als Zwischenspeicher für Werkstücke, falls vor- und nachgelagerte Montageprozesse unterschiedliche Taktzeiten haben. Durch die kontinuierliche Rotation des Drehtellers verteilen sich die Werkstücke gleichmäßig auf dem Rundspeichertisch. Am Ein- und Auslauf des Rundspeichertisches sind Gabelsensoren WFM montiert, die Werkstücke zählen und so seine Speicherkapazität bestimmen. Die rundum sichtbare Empfangsanzeige der WFM ermöglicht dabei eine ständige Prozesskontrolle. Alternativ ist auch ein in der Mitte des Rundspeichertisches montierter kapazitiver Näherungssensor CQ35 für diese Applikation geeignet. Er signalisiert, wenn die Speicherkapazität des Rundspeichertisches erschöpft ist.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Plug and play Gabelsensoren – anschließen und loslegen.
    • Deutlich sichtbares rotes Sendelicht
    • Keine Einstellung notwendig: Sensor ist sofort betriebsbereit
    • Empfangsanzeige rundum sichtbar
    • 5 Gabelgrößen mit einer maximalen Tiefe von 120 mm und einer maximalen Weite von 180 mm
    • Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 67
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    Kapazitive Näherungssensoren
    CQ
    • Schaltabstand Sn: 4 mm ... 25 mm
    • Einbau in Metall: Nicht bündig
    • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
    • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
    • Schaltausgang: PNP
    • Schaltfunktion: Antivalent
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Kapazitive Näherungssensoren
    CQ
    • Schaltabstand Sn: 4 mm ... 25 mm
    • Einbau in Metall: Nicht bündig
    • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
    • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
    • Schaltausgang: NPN
    • Schaltfunktion: Antivalent
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Kapazitive Näherungssensoren
    CQ
    • Schaltabstand Sn: 4 mm ... 25 mm
    • Einbau in Metall: Nicht bündig
    • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
    • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
    • Schaltausgang: NPN
    • Schaltfunktion: Antivalent
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Kapazitive Näherungssensoren
    CQ
    • Schaltabstand Sn: 4 mm ... 25 mm
    • Einbau in Metall: Nicht bündig
    • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
    • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
    • Schaltausgang: PNP
    • Schaltfunktion: Antivalent
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr