Statische Stammdatenerfassung von Objekten inklusive Bildaufnahme

Genaue Stammdaten bilden die Grundlage für effiziente Transport- und Lagerprozesse. Auch intralogistische Prozesse lassen sich dadurch optimieren. Track-and-trace-Systeme zur Stammdatenerfassung erheben Objektdaten einfach und präzise. In nur einem Arbeitsschritt lesen sie den Code auf dem Objekt, bestimmen Dimensionen und Gewicht, nehmen ein Bild auf und erfassen auf Wunsch sogar weitere spezifische Eigenschaften. Die Daten werden direkt nach der Erhebung an den jeweiligen Host übertragen. Dies reduziert Kosten in der Lagerhaltung oder beim Verpacken und Versenden von Gütern. Inventuren lassen sich effizienter durchführen und Schadensansprüche leichter durchsetzen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Schnelle und präzise Erhebung von Stammdaten mit 3D-Snapshot-Technologie
    • Messgenauigkeit ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, Waagen-Auflösung bis zu ± 2 g
    • Lesung von 1D- und 2D-Codes
    • Maximale Objektgröße von 600 mm x 500 mm x 400 mm bis zu 800 mm x 500 mm x 200 mm
    • Automatischer Start des Messvorgangs
    • 3D-Vision-basiertes Vermessen mit Farb-Bild Aufnahme
    • Zentraler Controller mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten

    Warendigitalisierung für optimierte Logistikprozesse
    • Messgenauigkeit bei Volumen 5 mm x 5 mm x bis zu 5 mm, bei Gewicht bis zu ± 5 g
    • Lesung von 1D- und 2D-Barcodes
    • Mobile Lösung mit industrieller Akku- und WLAN-Technologie

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr