Dynamische Stammdatenerfassung von Objekten zur Optimierung von Lagerplatz und Verpackungsgröße im Wareneingang
Zur optimalen Ausnutzung vorhandener Lagerkapazitäten ist die dynamische Stammdatenerfassung von Objekten im Wareneingang besonders wichtig. Durch die vom Track-and-trace-System VMS4x00/5x00 ermittelten Volumendaten sowie die Option, diese Daten als Punktwolke auszugeben, lassen sich Lagerplätze objektabhängig vergeben. Das ermöglicht kontinuierliche Prozessabläufe. In E-Commerce-Prozessen lässt sich durch das Erfassen von Volumen- und Gewichtsdaten die optimale Verpackungsgröße für den jeweils zu kommissionierenden Bestellauftrag ermitteln.