Automatisierte Objektidentifikation mit RFID auf dem Förderband

Mit dem modularen Track-and-trace-System RFCS (Radio Frequency Conveyor System) erfolgt das Lesen von auf Objekten angebrachten RFID-Transpondern und somit die Objektidentifikation vollautomatisiert – ohne Unterbrechung des Materialflusses. Das System besteht aus RFID-Schreib-/Lesegeräten zur Identifikation, einer zentralen Steuereinheit mit integriertem Zuordnungsalgorithmus und einem Inkremental-Encoder zur Ermittlung der Objektposition auf der Förderstrecke. So stellt RFCS die volle Kontrolle und Transparenz im Wareneingang, in der Kommissionierung und im Warenausgang sicher. Integrierte Service-, Überwachungs- und Diagnosewerkzeuge sichern langfristig die Performance.