Automatisierte Behälteridentifikation mit RFID

Im Vergleich zu optischen Lösungen bieten RFID-Schreib-/Lesegeräte von SICK eine zuverlässige Behälteridentifikation – auch bei widrigen Umgebungsbedingungen. Die kompakten, für die Logistik optimierten Geräte verfügen über eine integrierte Antenne sowie ein definierbares Lesefeld. Damit ist sichergestellt, dass RFID-Transponder auch bei dicht aufeinanderfolgenden Objekten richtig zugeordnet werden. Die RFID-Schreib-/Lesegeräte sind 4Dpro-kompatibel und lassen sich in industrielle Netzwerke integrieren.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    UHF für kleine Lesereichweiten
    • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
    • Lesereichweite bis 2 m
    • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
    • Hervorragende Antennencharakteristik
    • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
    • SICK-AppSpace-fähig
    • Robuste Bauart nach IP67