Kollisionsvermeidung am Kranfahrweg mit Containerblocküberwachung

Um Kollisionen zu vermeiden, überwacht der 3D-LiDAR-Sensor MRS6000 neben dem Verfahrweg eines Krans zusätzlich Containerblöcke auf Überstände. So lassen sich z. B. durch Windstöße verrutschte Container, die in den Fahrweg eines automatisierten Portalkrans hineinragen oder auf diesen gerutscht sind, sicher und zuverlässig detektieren. Das mobile Gateway TDC-E übermittelt entsprechende Scandaten und Statusmeldungen an das Hafenterminal, z. B. bei Schutzfeldverletzungen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Intelligent vernetzt – Daten nutzbar machen und aktiv handeln
    • Unterstützung standardisierter Schnittstellen und Protokolle zur Datenkommunikation
    • Individuelle Konfiguration über webbasierte Benutzeroberfläche
    • Integrierte Funktechnologie und GPS-Modul für präzise Positionsbestimmung
    • Offene End-to-End-IIoT-Architektur
    Sichtbarer Unterschied durch mehr Lagen
    • Lückenlose Erfassung über 24 Scanlagen bei einem Öffnungswinkel von 120°
    • Feine Winkelauflösung mit hoher Scanpunktedichte
    • Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Technologie
    • Bequeme und kundenfreundliche Webserveroberfläche zur Parametrierung