Klassifizierung von Flugzeugen und Ermittlung des Drehwinkels des Bugrads
Kurzbeschreibung
Flugzeuge werden von stangenlosen Flugzeugschleppern von den Fingerpositionen zurückgedrückt und in Wartungshallen geschleppt. Bei der Aufnahme der Flugzeuge klassifiziert das Lasermesssystem LD-OEM 1000 das entsprechende Flugzeugmodell und ordnet diesem einem max. Lenkeinschlag zu. Während der gesamten Schleppfahrt wird der Lenkwinkel des Flugzeugbugrades über das Lasermesssystem überwacht, wobei eine Überschreitung des max. zulässigen Lenkwinkels dem Schlepperfahrer über ein Display angezeigt wird – bei Überschreitung des zulässigen Lenkwinkels muss das Bugrad durch einen Techniker überprüft werden. Diese Applikation wurde vom Kunden entwickelt und patentiert.