Ermittlung der Entfernung von Flugzeugen beim Andockvorgang an Fluggastbrücken

Kurzbeschreibung

Zur Ermittlung der Position von Flugzeugen und dem damit verbundenen Positionieren von Fluggastbrücken kommt ein Lasermesssensor als elementarer Bestandteil eines Flugzeugandocksystems zum Einsatz.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Lasertechnologie mit großer Reichweite in herausfordernden Industriebereichen
    • Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
    • Augensichere Lasertechnik
    • Hohe Winkelauflösung bis zu 0,125 Grad
    • Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung und andere Infrarotlichtquellen
    • Synchronüberwachung von bis zu vier frei definierbaren Feldern
    • Echtzeitausgabe der Messdaten über Ethernschnittstelle
    • Lückenloses Abtasten mit gleichmäßigem Laserspot über den Vollwinkel von 360 Grad