3D-Lötpasteninspektion in Hochgeschwindigkeit

Fehler beim Lötpastendruck sind die häufigsten Ursachen für Defekte, die nach dem Reflow-Löten festgestellt werden. Der 3D-Vision-Sensor Ranger3 ermöglicht mit seinem einzigartigen CMOS-Sensor schnelle und präzise 3D-Inspektionen kleinster Lötpastenstrukturen. Dadurch lassen sich hohe Druckqualitäten erreichen und Kosten für Nacharbeit reduzieren. Der Sensor zeichnet sich durch ein hervorragendes Verhältnis von Geschwindigkeit und Auflösung aus und ermöglicht sehr schnelle Produktionszyklen. Ranger3 nimmt PCB-Oberflächen mit bis zu 307 cm²/s auf – bei einer XY-Auflösung von 20 µm und einer Höhenauflösung von 1,2 µm.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Großartige 3D-Performance im kleinen Gehäuse
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für überlegene 3D-Performance
    • Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln/s.
    • 3D-Profile bei 7 kHz im Vollformat
    • Sensorauflösung bis zu 2.560 x 832 px
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • 3D-, Reflexions- und Streulichtmessung in einem Gerät
    • Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67