Kollisionsschutz für fahrerlose Transport-Carts einfach und günstig realisiert

Kollidiert ein fahrerloses Transport-Cart mit überstehenden Maschinenteilen, entsteht hoher materieller Schaden und die Produktionslinie wird gestoppt. 2D-LiDAR-Sensoren der TiM-Serie ermöglichen der Steuerung des fahrerlosen Transport-Carts einfach und kostengünstig, solche Kollisionen zu vermeiden.

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 3 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslaserscanner
    TiM-S
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m, bei >90 % Remission
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr