Grenzstandmessung in Lagertanks

Die Grenzstandmessung in Lagertanks sorgt z. B. dafür, dass Überfüllsicherung, Leermeldung und Trockenlaufschutz für Pumpen gewährleistet sind. Hierfür ist der Vibrationsgrenzschalter LFV200 die richtige Wahl. Er arbeitet verschleiß- und wartungsfrei und lässt sich in Flüssigkeiten aller Art einsetzen. In der Hygieneausführung besitzt das Gehäuse eine besonders hohe Oberflächengüte und aseptische Prozessanschlüsse.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der intelligente Grenzschalter für nahezu alle Flüssigkeiten
    • Inbetriebnahme ohne Behälterbefüllung oder Mediumsabgleich
    • Unempfindlich gegen Anhaftungen
    • Prozesstemperatur bis 150 °C
    • Zwei Elektronikvarianten und IO-Link verfügbar
    • Rohrverlängerung bis 1.200 mm
    • Hygieneausführungen mit polierter Oberfläche, CIP- und SIP-fähig
    • Gehäuse aus Edelstahl 316L
    • Sehr hohe Reproduzierbarkeit

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr