Füllstandmessung in Lagertanks

Um den Füllstand von Lagertanks kontinuierlich zu überwachen, kommen Drucksensoren zum Einsatz. Da der Drucksensor mit dem Produkt in Kontakt kommt, muss er für hohe hygienische Anforderungen geeignet sein. Der Drucksensor PBS Hygienic mit seiner frontbündigen, hochbeständigen Edelstahlmembran und seinen aseptischen Prozessanschlüssen ermöglicht einen sicheren hygienischen Betrieb und weist eine hohe Beständigkeit gegenüber CIP- und SIP-Prozessen auf.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der kompakte Druckschalter für hygienische Anwendungen
    • Hygienegerechter Druckschalter mit Display für die Lebensmittelindustrie
    • Produktberührende Teile aus hochwertigem Edelstahl 1.4435
    • Unabhängig voneinander programmierbare Schaltausgänge und Analogausgang
    • Anzeige des Druckwerts im Display
    • Umschaltung der Druckeinheit im Display möglich
    • Schaltzustände werden über separate großflächige LEDs angezeigt
    • IO-Link

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr