Füllstandmessung in Puffertanks von Abfüllsystemen

Das Messen des Füllstands in Puffertanks von Abfüllmaschinen ist wichtig für die Flüssigkeitszufuhr zur Abfüllanlage. Der Füllstandsensor LFP Inox unterscheidet zuverlässig zwischen flüssigen Medien und Schäumen. Durch FDA-konforme Werkstoffe, EHEDG-zertifiziertes Design sowie CIP- und SIP-Beständigkeit ist der LFP Inox für höchste hygienische Ansprüche geeignet.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die saubere Lösung
    • Füllstandmessung in hygienischen Applikationen
    • Manuell kürzbare Stabsonde bis 4.000 mm Länge mit Ra ≤ 0,8 µm (optional mit Ra ≤ 0,4 µm)
    • Prozesstemperatur bis 180 °C, Prozessdruck bis 16 bar
    • CIP-/SIP-beständig
    • Hohe Schutzart IP 67 und IP 69, autoklavierbar
    • Wechselbare hygienische Prozessanschlüsse
    • 3 in 1: kombiniert Display, Analogausgang und binären Ausgang
    • Abgesetzte Elektronik mit Prozessanschluss
    • IO-Link 1.1

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr