Temperaturmessung am Wärmetauscher einer CIP-Anlage

Im dampfbeheizten Wärmetauscher wird die Temperatur permanent überwacht. Zum Einstellen der Reinigungstemperatur kommen Temperatursensoren zum Einsatz. Das Widerstandsthermometer THTS ist über Einbauhülsen in die Rohrleitungen des Wärmetauschers eingebaut. Dadurch ist ein Austausch des Sensors selbst im laufenden Betrieb möglich.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Einfache, hygienische Temperaturmessung
    • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
    • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
    • Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
    • Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
    • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
    • Rundsteckverbinder M12 x 1

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr