Verschleißerkennung an Förderbandklammern

Mit Förderbandklammern lassen sich Schüttgutförderbänder stabil und schnell miteinander verbinden. Bei den hohen Anforderungen an lange Förderbänder mit hoher Spannung können Verschleißerscheinungen im Bereich der Klammern zum Ausfall des Förderbands führen und Verluste durch Ausfallzeiten verursachen. Die manuelle Überprüfung auf Verschleiß nahe den Klammern ist mühsam und zeitaufwendig und setzt voraus, dass das Band stillsteht. Dies ist ein kostspieliger Prozess mit dem Risiko menschlicher Fehler. Mithilfe des robusten induktiven Näherungssensors IQ40 zur Auslösung eines 2D-Vision-Sensors Inspector PIM60 kann die Prüfung direkt am laufenden Band mit Geschwindigkeiten von mehr als 6 m/s automatisiert werden. Der Inspector PIM60 löst einen Alarm aus, sobald Verschleißerscheinungen auftreten. Der Sensor kann Prüfbilder zur Archivierung von Daten auf einen FTP-Server hochladen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die intelligente Bildverarbeitungslösung im komfortablen Sensorpaket
    • Positionierung, Prüfung und Messung bei hoher Geschwindigkeit
    • Leistungsstarker „Objektfinder“, unabhängig von Position, Drehwinkel und Größe
    • Einzigartiges Wechselgehäuse unterstützt Diffusor und unterschiedlichstes optisches Zubehör
    • Benutzerfreundliche schrittweise Konfiguration über PC
    • Anwenderfreundliche Benutzerschnittstelle
    • Flexible Schnittstellen für Maschinenintegration und HMI-Design
    Kompakte Quaderbauformen für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Bauform: 40 mm x 40 mm
    • Erhöhte Schaltabstände: 20 mm bis 40 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
    • Schutzart: IP 68, IP 69K
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
    • Kunststoffgehäuse
    • Push-Lock-Montage-System
    • Sensorkopf in fünf Richtungen drehbar