Überwachung des Förderbandbetriebs
Förderbänder fördern Material in allen Bereichen von Zementwerken, beispielsweise transportieren sie feste Brennstoffe vom Anlieferungsbereich in die Zwischenlager. Fehlfunktionen bei Förderbändern können zu signifikanten Verzögerungen mit erheblichen Kostenauswirkungen führen. Deshalb müssen der Betrieb aller Förderbänder und das korrekte Aufladen, Abladen und Positionieren von Produkten überwacht werden. Diese Aufgaben werden mit dem Laser-Volumenstromsensor Bulkscan® LMS511 in Kombination mit dem Inkremental-Encoder DFS60 gelöst. Der Encoder liefert die Informationen über Bandgeschwindigkeit, während der Laser-Volumenstromsensor Bulkscan® LMS511 berührungslos und verschleißfrei Volumenstrom, Beladungsschwerpunkt und Beladungshöhe erfasst.