Überwachung der Gurtspannung am Förderband

Um Verschüttung, Ausfallzeiten und Materialverschwendung zu vermeiden, darf die Spannung des Förderbands weder über- noch unterschritten werden. Der induktive Näherungssensor IMB18 ist für diese Aufgabe hervorragend geeignet und vermeidet ein Einlaufen sowie eine Überdehnung des Gurts. Er erfüllt auch in äußerst rauen Umgebungen seine Aufgabe zuverlässig und gewährleistet einen sicheren und effizienten Lauf des Förderbandes. Dank visueller Einstellhilfe und selbstsichernden Muttern ist die Installation auch vor Ort schnell und einfach.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Robuste Ganzmetallsensoren für den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Große Schaltabstände: 2 mm bis 40 mm
    • Schutzart: IP68, IP69K
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
    • Wahlweise robustes oder nahrungsmitteltaugliches Gehäuse, komplett aus Edelstahl gefertigt
    • IO-Link und visuelle Einstellhilfe
    • Beständig gegen Öle, Kühlschmiermittel und Reinigungsmittel
    Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 68, IP 69K
    • Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Visuelle Einstellhilfe, IO-Link-ready
    • Beständig gegen Öle und Kühlschmiermittel, geeignet für den Außeneinsatz