Fadenmengenerkennung beim Nähen von Airbags

Ein Pneumatikzylinder mit einem Positionssensor MPS-T ermittelt beim Nähen des Airbags, wie viel Faden sich noch auf der Spule befindet. Während des Nähvorgangs verringert sich die Fadenmenge auf der Spule und die Bewegung des darauf drückenden Zylinderkolbens passt sich entsprechend an.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Positionssensoren für T-Nut
    • Positionssensor für die Direktmontage in T-Nuten auf pneumatischen Zylindern
    • Sensorvarianten mit Messbereichen von 32 mm bis 256 mm
    • Analogausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link
    • Montage mit Adaptern auf anderen Zylinderbauformen (z. B. Rundzylinder) möglich
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr