Zugangsabsicherung beim Frontscheibeneinbau

Vollautomatisch baut ein Roboter Frontscheiben in Fahrzeuge ein. Zum Schutz von Personen sichert deshalb das Sicherheitssystem Safe Portal den Zugang zur Roboterzelle ab. Mit seinen zwei Sicherheitslaserscannern microScan3 unterscheidet das System sicher zwischen Mensch und Material. Karosserien können den Zugang ungehindert passieren. Betritt jedoch eine Person den Gefahrbereich, stoppen die Gefahr bringenden Bewegungen des Roboters. Das Sicherheitssystem ist flexibel an Fahrzeugkonturen anpassbar: Dank sicherer Konturerkennungsfelder und individuell konfigurierbarer Überwachungsfelder ermöglicht es die Durchfahrt unterschiedlicher Fahrzeugmodelle auf einer Fertigungslinie.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der robuste Sicherheitslaserscanner – herausragend intelligent
    • Innovative Scantechnologie safeHDDM®
    • Hochpräzise Messdaten via Ethernetschnittstelle
    • Schutzfeldreichweite: bis zu 9 m; Scanwinkel: 275°
    • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder und bis zu 8 simultane Schutzfelder
    • Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
    • Systemstecker mit Konfigurationsspeicher

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr