Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Um leere Fächer im Kleinteileregal automatisch zu melden, sind im Regalboden Rund- Lichtschranken oder Miniatur-Lichtschranken verbaut. Die Sensoren zeichnen sich durch kleine Gehäuse und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten aus. Damit ist ein optimaler, planer Einbau im Boden möglich. Als Alternative kann auch das flexibel erweiterbare Lichtgittersystem FlexChain genutzt werden. Mit bis zu 60 kaskadierten Sensoren lässt sich eine hohe Messsicherheit bei gleichzeigt flexibler und einfacher Verkabelung gewährleisten.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung